FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
amovible
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
bruni
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M5x16
L=Longueur
155
A1
24
A2
7
B
35
B1
13
B2
21
Capacité de charge N
1000
D1
12
H
58
H1
8
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ovale
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
Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Finition
Poignée de manutention avec thermolaquage noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota
Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation
Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage
Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée

S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté