Poignée cintrée ovale aluminium noir 06920-12814001
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Fixation via un système enclenchable dans la contre-pièce
- La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut
Unité de vente
€43.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
amovible
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
bruni
A=Entraxe des alésages
128
D=Alésage de fixation
M5x16
L=Longueur
168
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
Capacité de charge
N
1000
D1
14
H
63
H1
8
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ovale
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
Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Finition
Poignée de manutention avec thermolaquage noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota
Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation
Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage
Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée
S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
2) Position verrouillée
S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.