EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
traffic red RAL 3020
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M8
L=Length
145
Assembly
from the rear
B
25
B1
17
H
55
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
T
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
Ces poignées de manutention sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints. Les poignées sont très solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière.
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Finition
Thermolaquées noire ou rouge signalisation RAL 3020 ou polies.
Nota
La version polie peut être laquée ou revêtue après montage.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines et d'installations, la fabrication d'outils, l'industrie du meuble, les techniques de rééducation et médicale.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bon accès dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought