Poignée cintrée ronde aluminium nature mat et anodisé 06917-102043
- Section ronde
- Anodisé incolore ou noir
- Conformes au système 19 pouces
Unité de vente
€7.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
mat et anodisé
Coloris
du corps de base
nature
A=Entraxe des alésages
102
D=Alésage de fixation
M4
L=Longueur
110
T=profondeur de filetage
10
B
8
Capacité de charge
N
500
H
32
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles d'extrémité 06917.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.