EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
with seal
Version 2
hygienic design
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
Component colour
ultramarine RAL 5002
A=Hole spacing
120
D1=Diameter
11,25
D=Fastening hole
M4
H1=Height
2
L=Length
131,25
T=thread depth
8
Assembly
from the rear
B
10
H
45
Load capacity N
500
Packaging type
packaged individually
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
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
La poignée de manutention Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. Des bagues d'étanchéité interchangeables viennent compléter l'ensemble.
Matière

Poignée de manutention en inox 1.4404.
Bague d'étanchéité en thermoplastique (POM, renforcé de fibres de verre) conforme UE10/2011 et FDA.

Finition
Poignée de manutention en inox poli.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Montage
From the rear.
Advantages
Foodstuff conform material.
Cleaning optimised geometry.
Attention
The suitability of the Hygienic DESIGN pull handles for the respective application must be checked by the user. Depending on the loads and external influences (temperature, cleaning media, product media), the sealing washer should be inspected regularly and replaced if necessary.
Scope of delivery
Pull handle with two sealing washers.
Drawing reference
1) Pull handle
2) Sealing washer
Accessory
Sealing washer 07301.
Hexagon bolt 07170-11.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought