EN
Choose your language
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec joint
Modèle 2
Design hygiénique
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
poli
Coloris des composants
bleu outremer RAL 5002
A=Entraxe des alésages
300
D1=Diamètre
11,25
D=Alésage de fixation
M4
H1=Hauteur
2
L=Longueur
311,25
T=profondeur de filetage
8
B
10
Capacité de charge N
500
Code acier
1.4404
H
45
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
Type de conditionnement
unitaire
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
La poignée de manutention Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. Des bagues d'étanchéité interchangeables viennent compléter l'ensemble.
Matière

Poignée de manutention en inox 1.4404.
Bague d'étanchéité en thermoplastique (POM, renforcé de fibres de verre) conforme UE10/2011 et FDA.

Finition
Poignée de manutention en inox poli.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation des poignées de manutention Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Poignée de manutention avec deux bagues d'étanchéité.
Indication de dessin
1) Poignée de manutention
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought