Poignée cintrée avec joint acier inoxydable A4 poli 06931-10-111205200
- Inox 1.4404.
- Filetage M04 - M05
- Entraxe de 120 - 300 mm
- Matériaux de qualité alimentaire
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
Unité de vente
29,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec joint
Modèle 2
Design hygiénique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
poli
Coloris
des composants
bleu outremer RAL 5002
A=Entraxe des alésages
200
D1=Diamètre
13,25
D=Alésage de fixation
M5
H1=Hauteur
2
L=Longueur
213,25
T=profondeur de filetage
10
B
12
Capacité de charge
N
1000
Code acier
1.4404
H
50
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
Type de conditionnement
unitaire
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
La poignée de manutention Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. Des bagues d'étanchéité interchangeables viennent compléter l'ensemble.
Matière
Poignée de manutention en inox 1.4404.
Bague d'étanchéité en thermoplastique (POM, renforcé de fibres de verre) conforme UE10/2011 et FDA.
Finition
Poignée de manutention en inox poli.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Bague d'étanchéité RAL5002 - bleu outremer.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation des poignées de manutention Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Poignée de manutention avec deux bagues d'étanchéité.
Indication de dessin
1) Poignée de manutention
2) Bague d'étanchéité
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.