Poignée cintrée ovale acier inoxydable naturel 06920-15-112008061
- Bon accès dans les espaces restreints
- Résistant à la corrosion
- Inox A2 ou inox A4
- Poignée de forme ovale
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
Sales unit
14,58 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
A=Hole spacing
112
D=Fastening hole
M6
L=Length
125
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
Steel code
1.4308
T
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
Ces poignées de manutention obliques sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière
Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Pour des raisons de fabrication, ces poignées peuvent présenter des irrégularités en surface.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines, d’installations et d’outillages ou dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.