Poignée cintrée ovale acier inoxydable naturel 06920-15-120008061
- Bon accès dans les espaces restreints
- Résistant à la corrosion
- Inox A2 ou inox A4
- Poignée de forme ovale
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
Unité de vente
15,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
oblique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
133
B
21
B1
13
Capacité de charge
N
1000
Code acier
1.4308
H
50
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
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
Ces poignées de manutention obliques sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière
Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Pour des raisons de fabrication, ces poignées peuvent présenter des irrégularités en surface.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines, d’installations et d’outillages ou dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.