Pull handle à une oreille thermoplastique 06959-12805
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Indéformables et supportant des charges élevées, pour une fixation unilatérale
- Montage : en façade, éléments de fixation inclus
Unité de vente
€18.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
à une oreille
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe des alésages
17
D=Alésage de fixation
M5x45
L=Longueur
128
B
30
Capacité de charge
N
800
D1
20
H
48
L1
18
T
33
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
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Plastique : noir mat, finement structuré.
Nota
Les poignées plastiques sont utilisables pour la fixation d'un seul coté. Elles sont en outre indéformables et supportent des charges élevées.
Les vis de fixation, les écrous et les rondelles ainsi que la tôle à griffes anti-rotation sont fournis.
Les vis de fixation, les écrous et les rondelles ainsi que la tôle à griffes anti-rotation sont fournis.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Tôle à griffes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.