Poignée cintrée avec surface intérieure souple thermoplastique noir 06913-615008
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Montage : en façade, éléments de fixation inclus
- Une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
Unité de vente
€21.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec surface intérieure souple
Modèle 2
environnement humide
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
copolymère styrène-éthylène-butylène-styrène
Coloris
des composants
gris
A=Entraxe des alésages
150
D=Alésage de fixation
M8x25
H=Hauteur
53
L=Longueur
178
B
29
B1
25,5
Capacité de charge
N
500
L1
118
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ergonomique
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre. Composant souple : SEBS.
Finition
Composant dur : mat noir. Composant souple : gris basaltique.
Nota
Poignée polyamide résistante à des charges élevées. La surface intérieure tendre de la poignée permet de saisir avec aisance la poignée. Vis à tête cylindrique, zinguées noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des éléments de fixation en Inox (1.4301).
Montage
Fixation en façade.
Sur demande
Marquage individuel sur les composants souples. Composants durs et souples sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.