Poignée cintrée plastique thermodurcissable noir 06929-02-11005
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section carrée
- Montage : par l'arrière, éléments de fixation inclus
- Insert taraudé en acier
Unité de vente
8,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
110
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
130
B
16
B1
14
C
12
Capacité de charge
N
500
H
42
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
carrée
T
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable FS 31.
Insert taraudé en acier.
Insert taraudé en acier.
Finition
noir.
Remarque
Les vis de montage sont fournies.
Nota
Charge max. 500 N.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.