FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
détectable visuellement
Forme
B
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
bleu outremer RAL 5002
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4404
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
122
B
17
C
9,5
Capacité de charge N
1000
H
33
Homologation / certification
FDA + EU10/2011
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
S
20
T
9
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Nota
La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. A l'état non monté, elle peut varier en raison de la flexion de la poignée.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté