EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
visually detectable
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
polyamide
Main colour
ultramarine RAL 5002
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4404
A=Hole spacing
140
D=Fastening hole
M8
L=Length
170
Approval / Certification
FDA + EU10/2011
Assembly
from the rear
B
24
C
14,2
H
45
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
28
T
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
Product description
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Nota
Screw-on dimension ”A” applies after grip assembly. In the unassembled state it may deviate through flexural stress by deforming.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Assembly
From the rear.
Advantages
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté