Poignée cintrée ovale plastique thermodurcissable noir 06901-01-21000621
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : par l’arrière
- Section ovale
- Température en fonctionnement continu 140 °C
Unité de vente
10,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
113
B
21
B1
13
Capacité de charge
N
500
H
50
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température
Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.