Poignée cintrée plastique thermodurcissable noir 06900-101
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Section ronde
- Montage : par l’arrière
- Douille taraudée en laiton ou acier zingué
Unité de vente
€18.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
A=Entraxe des alésages
140
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
170
B
25
Capacité de charge
N
300
H
57
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : laiton ou acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.