Poignée de préhension ronde acier inoxydable polie 06922-10-040051
Sales unit
€7.63
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée de préhension
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
polie
A=Entraxe des alésages
40
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
50
T=profondeur de filetage
10
B
10
Capacité de charge
N
500
H
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Inox 1.4404.
Finition
polies lisses ou grenaillées mates.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles de finition 06922-11.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.