EN
Choose your language
Designation
Wing nut
Version 1
narrow
Main material
stainless steel
Main colour
polished
A=Handle length
12
B=Width
5,5
D=Thread
M6
H=Height
22
T=thread depth
7
D2
12
Packaging type
packaged individually
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota
L’écrou papillon permet de réaliser des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes et des traits fluides. Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Sur demande
Filetage en pouces, tige filetée.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought