FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou papillon
Modèle 1
Hygienic Usit®
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
25
B=Largeur
6
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
7
Code acier
1.4404
D2
14,2
H1
7
R
0,55
Type de conditionnement
unitaire
Type de filetage
taraudage
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
Pièces métalliques Inox 1.4404.

Finition
Poli finition miroir.
Nota

L’écrou papillon permet de réaliser parfaitement des assemblages vissés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.


Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage de l'écrou papillon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.


Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. L'embase de l’écrou papillon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Sur demande
Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought