Écrou bouton thermoplastique black grey RAL 7021 06666-104
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Idéal dans les endroits confinés
- Avantage : un serrage manuel rapide
Unité de vente
€1.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou bouton
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M4
H=Hauteur
15
T=profondeur de filetage
6
B
10
D2
12
H1
5
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Thermoplastic black.
Bush steel, stainless steel or brass.
Bush steel, stainless steel or brass.
Version
Bush blue passivated steel, stainless steel and brass bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.