FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à barre
Matériau du corps de base
fonte malléable
D=Filetage
M20
B
18
D1
64
D2
38
H
60
H1
40
H2
35
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
Fonte malléable.
Finition
Sablée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought