Écrou à barre fonte malléable 06550-24
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Universels
Unité de vente
€57.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à barre
Matériau
du corps de base
fonte malléable
D=Filetage
M24
B
30
D1
90
D2
57
H
70
H1
40
H2
45
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
Fonte malléable.
Finition
Sablée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.