FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à broche
Modèle 1
broche fixe
DIN
DIN 6305
Type de produit
Écrou à broche
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140
Type de fixation
broche
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les écrous à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought