Écrou à broche Broche mobile acier bruni 06140-212
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€14.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6307
Type de produit
Écrou à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
D2
20
D3
10
D5
10
L1
25
L2
70
L3
100
Type de fixation
broche
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Sur les écrous à broche fixe, la broche est emmanchée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.