Poignée en T acier inoxydable grenaillé 06648-75101
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Inox 1.4308, grenaillé ou électropoli
Sales unit
10,62 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée en T
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
A=Longueur de poignée
75,3
B=Largeur
17,8
D=Filetage
M10
H=Hauteur
41,2
T=profondeur de filetage
16
Code acier
1.4308
D3
20
H1
24,9
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.
Finition
électropoli ou sablé.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.