EN
Choose your language
Désignation
Poignée papillon
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
5
D=Filetage
M6
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
10
D2
14
H1
11,5
H2
22
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought