Poignée papillon thermoplastique gris foncé RAL 7021 06652-1905
- Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Sales unit
€1.32
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée papillon
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
4,5
D=Filetage
M5
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
10
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.