EN
Choose your language
Désignation
Poignée papillon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
75
B=Largeur
3,4
D=Filetage
M8
H=Hauteur
35
T=profondeur de filetage
15
Code acier
1.4308
D2
21
H1
16,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought