FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
1,7
D=Filetage
M6
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought