T-Grip Metal detectable polyamide black grey RAL 7021 06648-06-7508X25
- détectable par métal
- Volume de détection ≥ 0,027 cm³
- Matériaux de qualité alimentaire
Sales unit
€11.68
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Version 1
Metal detectable
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
polyamide
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
A=Handle length
75
B=Width
18,4
D=Thread
M8
H=Height
41
L=thread length
25
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D3
22
H1
25,2
Thread type
external thread
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), metal detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.
Version
Thermoplastic black-grey RAL 7021.
Steel parts bright stainless steel.
Steel parts bright stainless steel.
Note
Slight colour deviations or a marbled surface are possible due to the materials used and production process, but do not constitute a defect.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Advantages
Metal detectable.
Detections volume ≥ 0.027 cm³.
Foodstuff conform material.
Detections volume ≥ 0.027 cm³.
Foodstuff conform material.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.