Poignée en T détectable par métal polyamide gris foncé RAL 7021 06648-06-6508
- détectable par métal
- Volume de détection ≥ 0,027 cm³
- Matériaux de qualité alimentaire
Unité de vente
€8.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Modèle 1
détectable par métal
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4404
A=Longueur de poignée
65
B=Largeur
14,6
D=Filetage
M8
H=Hauteur
37
T=profondeur de filetage
14
D3
18
H1
22,9
Homologation /
certification
FDA + EU10/2011
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Nota
De légères variations de couleur ou une surface marbrée sont observables en raison des matériaux et du processus de production sans constituer un défaut.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Avantages
détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.