T-Grip visually detectable polyamide ultramarine RAL 5002 06648-07-6508X30
- détectable visuellement
- bleu outremer RAL 5002
- Matériaux de qualité alimentaire
Sales unit
€10.99
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Version 1
visually detectable
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
polyamide
Main
colour
ultramarine RAL 5002
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
A=Handle length
65
B=Width
14,6
D=Thread
M8
H=Height
37
L=thread length
30
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D3
18
H1
22,9
Thread type
external thread
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Nota
Slight colour deviations or a marbled surface are possible due to the materials used and production process, but do not constitute a defect.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Advantages
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.