FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Modèle 1
détectable visuellement
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
bleu outremer RAL 5002
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4404
A=Longueur de poignée
65
B=Largeur
14,6
D=Filetage
M8
H=Hauteur
37
T=profondeur de filetage
14
D3
18
H1
22,9
Homologation / certification
FDA + EU10/2011
Type de filetage
taraudage
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
Product description
The visually detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform blue coloured plastic granulate.
The colour ensures an optically discernible contrast between the operating parts and other media and materials. This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of visually detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Material

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.

Version
Thermoplastic ultra marine RAL 5002.
Steel parts bright stainless steel.
Note
Slight colour deviations or a marbled surface are possible due to the materials used and production process, but do not constitute a defect.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Advantages
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté