T-Grip détectable visuellement polyamide bleu outremer RAL 5002 06648-07-8512
- détectable visuellement
- bleu outremer RAL 5002
- Matériaux de qualité alimentaire
Sales unit
12,00 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Version 1
visually detectable
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
polyamide
Main
colour
ultramarine RAL 5002
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M12
H=Height
45
T=thread depth
22
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D3
24
H1
26,5
Thread type
internal thread
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Nota
De légères variations de couleur ou une surface marbrée sont observables en raison des matériaux et du processus de production sans constituer un défaut.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Avantages
détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.