Poignée en T thermoplastique noir 06649-27108X20
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€2.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
A=Longueur de poignée
71
B=Largeur
19,5
D=Filetage
M8
H=Hauteur
36
L=longueur de filetage
20
D3
20
H1
19
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Tige filetée acier.
Tige filetée acier.
Finition
Poignée, noir.
Tige filetée zinguée.
Tige filetée zinguée.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.