EN
Choose your language
Designation
T-Grip
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
Component colour
galvanised
A=Handle length
71
B=Width
19,5
D=Thread
M8
H=Height
36
L=thread length
30
D3
20
H1
19
Thread type
external thread
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
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Tige filetée acier.
Finition
Poignée, noir.
Tige filetée zinguée.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté