T-Grip thermoplastic black 06649-15005
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€1.78
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée en T
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
15
D=Filetage
M5
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
10
D3
14
H1
16
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
Poignée, noir.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.