Poignée en T plastique thermodurcissable brillant noir 06650-19012
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
7,10 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
K
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
Component
colour
galvanised
A=Handle length
90
B=Width
28
D=Thread
M12
H=Height
49,6
T=thread depth
21
D3
25
H1
26
Thread type
internal thread
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
D’autres coloris.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.