Poignée en T thermoplastique rouge traffic RAL 3020 06648-05-68512X50
- Insert fileté en acier ou en inox au choix
- Poignée de couleur gris foncé ou rouge
Unité de vente
6,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Type de forme
avec tige filetée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
Clé en acier
1.0715
A=Longueur de poignée
85
B=Largeur
19,6
D=Filetage
M12
H=Hauteur
45
L=longueur de filetage
50
D3
24
H1
26,5
Type de filetage
filetage
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
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox 1.4305.
Finition
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.