Poignée en T thermoplastique gris foncé RAL 7021 06648-05-8510
- Insert fileté en acier ou en inox au choix
- Poignée de couleur gris foncé ou rouge
Sales unit
5,27 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
Steel key
1.0715
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M10
H=Height
45
T=thread depth
18
D3
24
H1
26,5
Thread type
internal thread
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
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox 1.4305.
Finition
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.