FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread
M10
H=Height
35,6
T=thread depth
14
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D2
21
H1
16,5
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté