FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
5
D=Filetage
M6
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
14
H1
11,5
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought