Poignée papillon thermoplastique noir 06133-060
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4762
- Coloris : noir, gris et rouge
Sales unit
€0.98
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 2
with hexagon socket
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
A=Handle length
30
For=For SK screw
M6
H=Height
8
D1
13,5
Thread type
hexagon socket
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
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête papillon, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête papillon, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.