Lock grip steel black oxidised 06349-1041
- Utilisable individuellement
- Le léger creux dans la poignée permet une bonne prise en main
- Des forces de serrage élevées peuvent être transmises facilement
- Différents modes de fixation possibles grâce au centrage latéral
- Version : Inox ou acier
Sales unit
€6.60
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Lock grip
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
A=Handle length
25
B=Width
3
D=bore
4
H=Height
8,5
T=bore depth
5,5
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
Size
1
T1
0,5
Thread type
reamed hole
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
Acier inoxydable 1.4308 ou acier.
Finition
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.