Vis à broche broche fixe acier bruni 06150-108X60
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€12.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
broche fixe
DIN
DIN 6304
Type de produit
Vis à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
D2
14
D3
6
D4
6
L1
60
L2
12
L3
60
L4
3
L5
45
Type de fixation
broche
Z2
7,5
min. α
4°
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni, patin trempé.
Nota
Sur les vis à broche fixe, la broche est emmanchée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.