FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
broche fixe
DIN
DIN 6304
Type de produit
Vis à broche
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
D2
20
D3
10
D4
8
L1
80
L2
18
L3
100
L4
4,5
L5
60
Type de fixation
broche
Z2
10
min. α
3°
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni, patin trempé.
Nota
Sur les vis à broche fixe, la broche est emmanchée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought