FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6306
Type de produit
Vis à broche
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
D2
18
D3
8
D4
8
L1
50
L2
32
L3
80
L4
3,6
L5
40
Type de fixation
broche
Z2
9
min. α
3°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni, patin trempé.
Nota
Les vis à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought