Vis à broche Broche mobile acier bruni 06150-216X55
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Sales unit
25,78 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6306
Type de produit
Vis à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
D2
24
D3
13
D4
12
L1
55
L2
40
L3
120
L4
5,3
L5
45
Type de fixation
broche
Z2
12
min. α
5°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni, patin trempé.
Nota
Les vis à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.