FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
avec fonction de commutation électr.
Modèle 2
1 bouton-poussoir
Forme
B
Type de produit
avec arrêt d'urgence
Matériau du corps de base
PVC
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
noir
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
8,5
L=Longueur
230
B
48
B1
32
Capacité de charge N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté