EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
134,5
L=thread length
50
X=thread
M12
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Grade
5.8
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought